5HL-BSJ-U 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Upright, High Lead, 5 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
- Cycle de vie rallongé (faible friction)
- Nécessite une puissance moteur moindre
- Précision du positionnement accrue